電子ハウジング - ICS PAC CARRIER - 2709820

画像準備中

電子ハウジング

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • モジュール型システムと接続テクノロジのユニークなモジュール性により、柔軟に使用可能
  • 総合部品としてのRJ45、USB、D-SUB、アンテナソケットなどの標準化された接続
  • 最適なスペース有効活用と設計、色、印字の適応性
  • 直列および並列のコンタクトを備えた8極DINレールコネクタで、容易なモジュール間通信を実現

基本情報

詳細情報 2709820
梱包 25 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918943059
1個あたりの重量(梱包を含まない) 100.500 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見