電子ハウジング - ME 22,5 F-UT KMGY - 2709781

コンポーネントハウジング、 長さ: 99 mm、 通気スロットあり、 下部、 クロス接続: バスコネクタなし、 色: 薄灰色、 幅: 22.5 mm、 高さ: 106 mm、 クロスコネクタの極数: 関連なし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • MEラインアップの製品
  • 工具を使用せずに取付け
  • 12.5~90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能
  • 光バスコネクタをDINレールに組込みまたは取付け

基本情報

詳細情報 2709781
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918885212
1個あたりの重量(梱包を含まない) 31.650 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見