ベースストリップ - MSTBO 2,5/ 4-G1L BK CD:1,3 - 2709697

画像準備中

ソケット、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 取付け方法: ハンダ接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2709697
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918884161
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.890 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見