スターターキット - PSI-MOS-RS485W2/850-STARTER - 2708672

画像準備中

2線式RS-485バスシステム対応のPSI-MOSスターターキット。このシリーズを始めて使う前に光ファイバーコンバータの製品特性を判断。850 nmテクノロジのPSI-MOS 3台(Tカプラ)と光ファイバーケーブル3本(約1 m)を含む。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2708672
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356041430
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,946.600 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見