FOコンバータ - PSI-MOS-RS422/FO1300 E - 2708575

光メディアコンバータ、光診断を統合、アラーム接点、RS-422/RS-485 4線/最大2 MbpsのINTERBUS、光ファイバインターフェース(SCデュープレックス)を1つ接続した終端端末、1300 nm、グラスファイバーケーブル用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • DINレールコネクタで電源供給
  • COMBICONねじ式端子台であらゆる接続を実現可能
  • オプションのシステム電源ユニットで冗長電源可能
  • すべてのインターフェースを電気的に高品質絶縁(INTERBUS // 光ファイバーポート // 電源 // DINレールコネクタ)
  • ゾーン2での使用を認定
  • フローティングスイッチコンタクトで光ファイバーパスに関する早期アラームを生成
  • 光診断が組み込まれており光ファイバーパスを連続モニタリング
  • データ速度を2 Mbpsまで自動検出
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2708575
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 331 (C-6-2017)
GTIN 4046356176293
1個あたりの重量(梱包を含まない) 190.680 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見