Bluetoothコンバータ - PSI-WL-RS232-RS485/BT - 2708517

Bluetoothコンバータ、RS-232、RS-422、RS-485インターフェースをワイヤレス伝送DINレールに取付け。 外部アンテナをMCX接続。電源AC/DC 24 V。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2708517
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 547 (IF-2009)
GTIN 4017918974169
1個あたりの重量(梱包を含まない) 212.300 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見