FOコンバータ - PSI-MOS-RS232/FO 660 T - 2708410

光診断内蔵のFOコンバータ、アラームコンタクト、最大115.2 kbpsのRS-232インターフェース用、FOインターフェース(FSMA)2点を接続したTカプラ、660 nm、プラスチック/PCFファイバケーブル用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • DINレールコネクタで電源とデータ信号を送信
  • COMBICONねじ式端子台であらゆる接続を実現可能
  • オプションのシステム電源ユニットで冗長電源可能
  • すべてのインターフェースを電気的に高品質絶縁(RS-232 // 光ファイバーポート // 電源 // DINレールコネクタ)
  • ゾーン2での使用を認定
  • 光診断が組み込まれており光ファイバーパスを連続モニタリング
  • 本質安全光ファイバーインターフェース(Exオプションは)をゾーン1で装置に直接接続
  • フローティングスイッチコンタクトで光ファイバーパスに関する早期アラームを生成
  • データ速度を115.2 kbpsまで自動検出
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2708410
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 439 (C-6-2019)
GTIN 4017918974107
1個あたりの重量(梱包を含まない) 195.080 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見