FOコンバータ - PSI-MOS-RS422/FO 850 E - 2708355

光診断内蔵のFOコンバータ、アラームコンタクト、最大2 MbpsのRS-422/RS-485 4線式/INTERBUS用、FOインターフェース(BFOC)1点を接続した端末デバイス、850 nm、PCF/グラスファイバケーブル用(マルチモード)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • DINレールコネクタで電源供給
  • COMBICONねじ式端子台であらゆる接続を実現可能
  • すべてのインターフェースを電気的に高品質絶縁(INTERBUS // 光ファイバーポート // 電源 // DINレールコネクタ)
  • オプションのシステム電源ユニットで冗長電源可能
  • ゾーン2での使用を認定
  • 本質安全光ファイバーインターフェース(Exオプションは)をゾーン1で装置に直接接続
  • 光診断が組み込まれており光ファイバーパスを連続モニタリング
  • フローティングスイッチコンタクトで光ファイバーパスに関する早期アラームを生成
  • データ速度を2 Mbpsまで自動検出
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2708355
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 331 (C-6-2017)
GTIN 4017918974053
1個あたりの重量(梱包を含まない) 190.238 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見