D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - 2708245

D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口の傾斜角は35度以下、バスシステム: 最大12 MbpsのPROFIBUS DP、プログラミング装置を接続するPg D-SUBメスコネクタ付き、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列:3、5、6、8、ネジ接続式端子台

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

D-SUBシリーズ、SUBCON-PLUS-PROFIB / ...は、最大12 MbpsのPROFIBUSシステムで使用するために特別に設計されました。現場の条件下で、入出力バスケーブルをすばやく便利に接続できます。
終端抵抗がすべてのバージョンに組み込まれています。スライドスイッチを使用して外部接続できます。同時に、発信バスセグメントはオフになります。これにより、間違った終了を回避しながら、セグメントごとに簡単に起動することができます。
35°傾斜型コネクタという特別な機能により、内部接続ユニットを方向転換できます。したがって、ケーブルを右から挿入するか左から挿入するかは、現場で決断することができます。

特長

  • 終端抵抗を接続可能
  • ねじ式
  • ケーブル挿入口35度未満
  • 可逆接続ブロックを介してD-SUBオリエンテーションへ変更
  • 最大伝送速度での干渉に対する高い耐性のための金属製ハウジング
  • EN 50155に準拠した耐震動性、耐衝撃性
  • すべての一般的なFast Connect PROFIBUSケーブルおよびRS-485バスラインに適しています
ロゴ

基本情報

詳細情報 2708245
梱包 1 STK
Sales key 07 -
カタログのページ ページ 446 (C-6-2019)
GTIN 4017918960490
1個あたりの重量(梱包を含まない) 47.800 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見