FOコンバータ - FL MC 10/100BASE-T/FO G1300 SM - 2708177

FOコンバータ、10/100 Base-T(X)をシングルモードグラスファイバーに変換、(1300 nm)、SCデュプレックスFO接続、レール取付け型、電源DC 24 V

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2708177
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 545 (IF-2011)
GTIN 4017918952723
1個あたりの重量(梱包を含まない) 161.630 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見