FOコンバータ - PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/BM - 2708054

光診断内蔵のFOコンバータ、最大800 kbpsのDeviceNet™、CAN、CANopen®用、基本モジュール、インターフェース:CAN x 1、アラーム x 1、FO(FSMA)x 1、660 nm、プラスチック/PCFグラスファイバケーブル用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

光ファイバ伝送システムPSI-MOS-DNET...により、DeviceNet™およびCANopen®ユーザーは、光ファイバに基づいたシンプルで干渉フリーのネットワークを活用できます。さらに、バスケーブルの短絡は、該当する特定の電位セグメントにのみ影響します。これにより、全体的な可用性が高まり、バストポロジを設計する際の柔軟性が向上します。光ファイバテクノロジの使用により、回線の分岐や、スター構造、ツリー構造を作成することができます。
PSI-MOS-DNET CAN/FO...シリーズの22.5 mmの省スペース機器は、内部バックプレーンを備えています。実現可能な最大ネットワーク拡張(銅ケーブルと光ファイバケーブルの合計)は、基本的に使用されるデータ伝送速度に応じて異なります。

特長

  • 最大データ速度800 kbps、DIPスイッチで設定
  • ゾーン2での使用を認定
  • 本質安全光ファイバーインターフェース(Exオプションは)をゾーン1で装置に直接接続
  • 光診断が組み込まれており光ファイバーパスを連続モニタリング
  • すべてのインターフェースを電気的に高品質絶縁(DeviceNet // 光ファイバーポート // 電源 // バックプレーン)
  • 組込みのバス終端抵抗は内部で接続可能
  • 組込みのバックプレーンで電源とデータ信号を配線
  • COMBICONねじ式端子台であらゆる接続を実現可能
  • ベースモジュールのフローティングスイッチコンタクトで光ファイバーパスに関する早期アラームを生成
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2708054
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 433 (C-6-2019)
GTIN 4017918943226
1個あたりの重量(梱包を含まない) 166.800 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見