電子ハウジング - UM108-SEFE/L-A73 BK - 2707628

画像準備中

フット付き側面エレメント、幅5 mm(左側)、NS 32またはNS 35/7,5 に取付け、高背型、73 mm幅のU字型プロファイルカバー用

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2707628
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918903152
1個あたりの重量(梱包を含まない) 18.100 g
関税 85389099
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見