電子ハウジング - CM 50-LG G/H 30/BO BK - 2707521

画像準備中

ハウジング一式 通気スロットあり, クロス接続: バスコネクタなし, 色: 黒, 幅: 50 mm, 長さ: 102 mm, 高さ: 133 mm, クロスコネクタの極数: 関連なし

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2707521
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918900823
1個あたりの重量(梱包を含まない) 170.340 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見