DINレールバスコネクタ - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

プラグ, 定格電流: 8 A, 定格電流(Ex): 8 A, 定格電圧(Ex): 125 V, 極数: 5, ピッチ: 3.81 mm, 金めっき接点を接続、電子機器用ハウジングで接続するバスコネクタ

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2707437
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 433 (C-5-2017)
GTIN 4017918911928
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.899 g
関税 85472000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見