カバーキャップ - ME MAX B-17,5 KMGY - 2706959

DINレール取付けケース、 未使用端子穴用カバーキャップ、 幅: 15 mm、 高さ: 21.6 mm、 色: 淡い灰色 (7035)

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2706959
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 685 (C-1-2013)
GTIN 4017918925260
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.827 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見