カバー - UM A/U-N 73 S62 - 2706603

画像準備中

DINレール取付け用ベース、 カバー、 幅: 73 mm、 長さ: 140 mm、 高さ: 24 mm、 メモ:カバーの最大長 = プリント基板の長さ - 19 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • オーダーメイドのベース長さはミリメートル単位の精度で切断可能
  • オープンデザインで大型の電子部品を簡単に組込み可能
  • スナップはめ込み式で簡単に機器を組立て(工具を使用せずに側面部品を組立て)
  • 自由に位置決め可能なカバーにより高度な柔軟性

基本情報

詳細情報 2706603
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918827137
1個あたりの重量(梱包を含まない) 34.441 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見