電子ハウジング - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

コンポーネントハウジング 通気スロットなし, 下部, クロス接続: バスコネクタバスコネクタ, 色: 緑, 幅: 22.5 mm, 長さ: 99 mm, 高さ: 106 mm, クロスコネクタの極数: 5+2

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • MEラインアップの製品
  • 工具を使用せずに取付け
  • 12.5~90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能
  • 光バスコネクタをDINレールに組込みまたは取付け

基本情報

詳細情報 2706027
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 663 (C-1-2013)
GTIN 4017918820961
1個あたりの重量(梱包を含まない) 37.246 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見