ソフトウェア - FL NETWORK MANAGER BASIC - 2702889

マネージドスイッチを簡単に起動するためのFL Network Manager、SNMPベースの設定およびファームウェアアップデートソフトウェア

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

FL Network Managerのソフトウェアを使用して、すばやく簡単にネットワークを起動してください。ソフトウェアには次のサポート機能があります。
- 既存ネットワークのスキャン
- IP割当ておよび機器の設定
- 複数機器の設定
- コンフィグレーションファイルの取扱い
- 複数機器のファームウェアアップデート
- SNMPのスクリプト作成
- グラフィックトポロジ概要

特長

  • マルチデバイスの設定により、すばやくネットワークのセットアップが可能
  • BootPおよびTFTPサーバーなど、必要なサービスはすべて含まれます
  • 特にフエニックス・コンタクトのFactoryline機器をサポートします
  • DCPサポートでPROFINETスイッチにも適しています
  • SNMPおよびFDCML規格により非専用にすることもできます。
ロゴ

基本情報

詳細情報 2702889
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 342 (C-6-2019)
GTIN 4055626379463
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 85234920
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見