新製品

インターフェースコンバータ - GW EIP/ASCII 1E/2DB9 - 2702773

GW EIP/ASCII...は、RAWまたはASCIIシリアルストリングをEtherNet/IPに変換します。RJ45ポート1点およびD-SUB 9ポート2点を含む

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2702773
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 343 (C-6-2017)
GTIN 4055626339412
1個あたりの重量(梱包を含まない) 181.000 g
関税 85176200
生産国 US (米国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見