インターフェースコンバータ - GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - 2702767

GW MODBUS TCP/RTU...ゲートウェイは、シリアルベースのModbus RTU(またはASCII)をModbusTCPに変換します。シリアルマスターまたはスレーブ機器をサポート RJ45ポート2点およびD-SUB 9ポート4点を含む

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2702767
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 343 (C-6-2017)
GTIN 4055626339344
1個あたりの重量(梱包を含まない) 246.000 g
関税 85176200
生産国 US (米国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見