製品説明
PROFIBUSや他のRS-485ネットワークはPSI-TERMINATOR-PB-TBUSを使ってバスの最後をアクティブに終端できます。これにより、動作中にバスデバイスを接続したり取外しても安全な通信が保証されます。また終端を接続できるので、このデバイスをバスシステムの任意の箇所でサービスインターフェースとして使用することができます。アクティブプログラミングデバイスを動作させるのに必要な電源はD-SUB接続で代用できます。複数のデバイスを組み合わせて取り付ける場合、DINレール取付けバスコネクタから給電できるので便利です。
特長
- 電源およびデータ動作の診断用LED
- アクティブ端末で干渉フリーのバス通信
- コンパクトなハウジング設計
- ネットワークの固定プログラミングインターフェース
- 端末は内部接続可能
- 単体または他のデバイスとの組合せで設置
- 拡張温度範囲、-40かr+70℃
- 電源とデータインターフェースを電気的に絶縁
- 冗長化電源ユニット
- DINレール取付けバスコネクタから給電し他のデバイスと組み合わせて使用
基本情報
詳細情報 |
2702636 |
梱包 |
1 STK |
カタログのページ |
ページ 424 (C-6-2019) |
GTIN |
4055626251530 |
1個あたりの重量(梱包を含まない) |
74.650 g |
関税 |
85389091 |
生産国 |
DE (ドイツ) |
"$pageName"