インライン機能端子台 - IB IL UTH 4/L-ECO - 2702504

Inline ECO、 温度測定端子、アナログUTH入力: 4 (タイプL)、接続方式: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
このターミナルは、標準の熱電対から信号を取得するために使用できます。
この端子台はDIN 43710準拠のタイプ L熱電対に適合します。
測定値は標準化された表示形式で表現されます。
Inline ECOターミナルは、0℃~+ 55℃の温度範囲で認可されています。電子ベースとInlineコネクタが標準装備されています。

特長

  • 熱電対用差動入力4点
  • 測定範囲: -200 °C ... +900 °C
  • センサを2線接続
  • プロセスデータワードの診断情報
  • 診断表示

基本情報

詳細情報 2702504
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 119 (C-6-2019)
GTIN 4055626206202
1個あたりの重量(梱包を含まない) 69.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見