取付けホルダ - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

取付けホルダ、 AIMgSi0,5: アルミ、 照明機器PLD M 260 .../D70用、 回転範囲±30°

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2702493
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 492 (C-6-2017)
GTIN 4055626217031
1個あたりの重量(梱包を含まない) 200.000 g
関税 94059900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見