LED照明機器 - PLD M 280 W-40 284 - 2702491

LED照明機器、 24 V DC、 保護等級 IP67/IPX9、 照射角度 40 °、 色温度 6500 K、 長さ 284 mm、 照明ハウジング: 陽極酸化処理アルミニウム、 窓ガラス: 単層安全ガラス(ESG、熱強化フロートガラス)、 耐クーラント性および耐潤滑油性

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

製品説明

このLED照明機器は機器の内部や機器本体に照明を当てるために設計されています。
この照明は過酷な環境でも使用できます。
理由は次の通りです。
- 高い保護等級
- 一般的な冷却剤や潤滑油への耐性
- 耐振動性および衝撃性
- 安全ガラス
IP67/IPX9保護で高圧洗浄中の機器にも使用できます。

特長

  • 高さが低いので省スペース
  • 打抜き3mの電源ラインでいつでも接続
  • 40°の照射角度で集中照光
  • 冷却剤と潤滑剤に対するIP保護および耐性により、機械ツールで使用可能
  • IP69保護により、保護等級という点で最も厳しい条件下にあっても使用可能
  • 安全ガラスでメカニカルなストレスがかかる環境でも使用できる
  • ETL認証で北米市場で使用可能
  • エネルギー効率のよいLEDテクノロジと50,000時間以上のLED寿命により極めて経済的

基本情報

詳細情報 2702491
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 491 (C-6-2017)
GTIN 4055626216850
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,000.000 g
関税 94054099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見