LED照明機器 - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

LED照明機器、 24 V DC、 保護等級 IP67、 照射角度 85 °/95 °、 色温度 5000 K、 長さ 715 mm、 直径 40 mm、 M12プラグコネクタ、 照明ハウジング: 陽極酸化処理アルミニウム、 窓ガラス: 単層安全ガラス(ESG、熱強化フロートガラス)、 回転可能、 耐クーラント性および耐潤滑油性

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

このLED照明機器は機器の内部や機器本体に照明を当てるために設計されています。
この照明は過酷な環境でも使用できます。
理由は次の通りです。
- 高い保護等級
- 一般的な冷却剤や潤滑油への耐性
- 耐振動性および衝撃性
- 厚さ4 mmの安全ガラス
40 mmの小径で狭いスペースにも取付け可能です。
ホルダまたはブラケットで照明を回転させて最適な照明角度を得ることができます。(ホルダ、ブラケットは別売)

特長

  • 小口径なので省スペース
  • プラグイン電源ラインにより、すばやく簡単な設置はもちろん、ケーブルの長さも自由に選択可能
  • 旋回動作で集束照度
  • 冷却剤と潤滑剤に対するIP保護および耐性により、機械ツールで使用可能
  • 高温でも使用可能で、強い揺れや衝撃も受入れ可能
  • 安全ガラスでメカニカルなストレスがかかる環境でも使用できる
  • ETL認証で北米市場で使用可能
  • エネルギー効率のよいLEDテクノロジと60,000時間以上のLED寿命により極めて経済的

基本情報

詳細情報 2702483
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 491 (C-6-2017)
GTIN 4055626247823
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,100.000 g
関税 94054099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見