LED照明機器 - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

LED照明機器, 24 V DC, 保護等級 IP67, 照射角度 95 °/105 °, 色温度 5800 K, 長さ 196 mm, 照明ハウジング: 陽極酸化処理アルミニウム, 照明カバー: 光沢アクリル, 回転可能, 取付けアクセサリを含む

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

製品説明

このLED照明機器は機器の内部や機器本体に照明を当てるために設計されています。
薄型設計で狭いスペースにも取付け可能です。
付属のホルダで照明を回転させて最適な照明角度を得ることができます。
光沢仕上げのプラスチック製カバーでマシンオペレータへのグレアを保護します。

特長

  • コンパクトな設計により限定されたスペース内でもモニタリング可能
  • 打抜き3mの電源ラインでいつでも接続
  • 旋回動作で集束照度
  • IP69保護により、湿度の高い環境でも使用可能
  • ETL認証で北米市場で使用可能
  • エネルギー効率のよいLEDテクノロジと50,000時間以上のLED寿命により極めて経済的

基本情報

詳細情報 2702475
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 488 (C-6-2017)
GTIN 4055626213682
1個あたりの重量(梱包を含まない) 200.000 g
関税 94054099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見