ドアポジションスイッチ - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

ドア位置スイッチ、ケーブル1 m+M8プラグとケーブル0.6 m+M8ソケットを接続(スナップイン)、取付けアクセサリを含む

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

このドア位置スイッチで制御盤扉の開閉時にクラス400 PLD照明のオン/オフを自動的に切り換えます。照明を直列に接続している場合、ドア位置スイッチは2番目以降の照明で使用します。

基本情報

詳細情報 2702337
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 499 (C-6-2019)
GTIN 4055626127460
1個あたりの重量(梱包を含まない) 145.100 g
関税 85365080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見