LEDエンクロージャー照明 - PLD E 608 W 315/F - 2702226

スイッチングキャビネットのLED照明、AC広範囲入力、色温度4000 K、モーションセンサ付き、タイプFソケット(Schuko)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。組込みの照明機器で制御盤内の明るさを最適に。組込みの押さえフックシステムで工具を使用せずにアッセンブリ。複数の照明を連続的に切り換えることができます。組込みのモーションセンサで照明のオン/オフを切り換えます。

特長

  • 特許取得済みのスナップインフックシステムで工具を使用せずに取付け
  • ワイドレンジAC入力で世界中で使用可能
  • 組込みのモーション検出でドア位置スイッチのMRPおよび設置コストを抑える
  • 制御盤への給電が遮断された場合でもソケットから外部デバイスを動作可能
  • 直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない
  • 組込みのライトで制御盤を最適に照明
  • LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要

基本情報

詳細情報 2702226
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 487 (C-6-2017)
GTIN 4055626057507
1個あたりの重量(梱包を含まない) 888.100 g
関税 94054039
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見