Éclairage LED - PLD T 358 W-43K-WQ/P - 2702040

Lampe à LED pour une utilisation dans les parcs d'éoliennes.

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

LEDは風力タービン発電タワーの内部照明に使用します。

特長

  • 色温度4300 K
  • 2段階操作
  • IP65保護

基本情報

詳細情報 2702040
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356909006
1個あたりの重量(梱包を含まない) 980.000 g
関税 94054039
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見