プログラム/コンフィギュレーションメモリ - SD FLASH 2GB SOL-PV-MON - 2701975

類似の形状

プログラムおよびコンフィグレーションメモリ、プラグイン、2 GB、ライセンスキーおよびPV Monitor+のアプリケーションプログラム付き、太陽光発電のモニタリングソフトウェア(Solarworx)。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

PV Monitor+
ソーラーシステムを簡単かつ効率的にモニタリング

お使いの太陽光発電システムで定格500 kWの長期発電量を確保してください。モニタリングソフトウェアPV Monitor+はこのための効率的なソリューションです。電圧と電流を記録して通信モジュール経由でモジュール型小規模コントローラに送信します。値が設定パラメータに届かない場合や超える場合は、テキスト形式のアラームメッセージが送信されます。このようにシステム性能を常時監視して必要に応じてすぐさまプロセスに介入できます。

特長

  • プログラムおよびコンフィグレーションメモリ、プラグイン、ライセンスキーおよび太陽光発電システムのモニタリングソフトウェア用アプリケーションプログラム付き。
  • アプリケーションプログラムと他のファイルをPLCのファイルシステムに保存
  • ライセンスキーとアプリケーションプログラム

基本情報

詳細情報 2701975
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356901338
1個あたりの重量(梱包を含まない) 17.000 g
関税 85235190
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見