I/O拡張モジュール - NLC-IO-03I-04QRA-05A - 2701960

AC 100~200 VのNanolineベースユニットとともに使用するI/O拡張モジュール。デジタル入力3チャネル、5 Aのリレー出力4チャネル。ベースユニットにはI/O拡張モジュール3点を追加可能。

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • ファームウェアで自動認識
  • I/Oモジュールを電気的に絶縁
  • ベースユニットの右側にモジュールを3台まで追加可能
  • 二次電源から給電可能

基本情報

詳細情報 2701960
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626002620
1個あたりの重量(梱包を含まない) 201.500 g
関税 85371098
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見