交換用電子モジュール - IB STME 24 BAI 8/EF - 2701956

INTERBUS-STアナログ入力モジュール、入力8点、0~5 V、0~10 V、0~25 V、0~50 V、0~20 mA、4~20 mA、0~40 mA、0~60 mA、IP20保護、構成内容:電子機器モジュールのみ

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • アナログ入力8点で電圧信号または電流信号を接続
  • センサを2線接続

基本情報

詳細情報 2701956
梱包 1 STK
GTIN 4046356895750
1個あたりの重量(梱包を含まない) 249.700 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見