Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 1708 M12 POE - 2701883

PoE+ Ethernetスイッチ、M12のEthernetポートx8、データ伝送速度10/100/1000 Mbpsを自動検出、9600 バイトのジャンボフレーム、異なる伝送速度のネットワークセグメントを結合、自動公差機能、保護等級IP67

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

Gigabit Power over Ethernetスイッチは産業用アプリケーションに最適で、エネルギーとデータの両方をIEEE 802.3at/802.3af準拠のEthernetケーブルで伝送できます。ポートあたり30 Wの給電が可能です。デバイスは堅牢なIP67金属製ハウジングのコンパクトスイッチです。8極のM12 Ethernetコネクタがあり、PoE/PoE+に電源を供給して10/100/1000 Mbpsで動作させることができます。このスイッチは9720バイトのジャンボフレームをサポートしておりネットワークカメラに理想的です。合計200 Wで最大8点のPoE/PoE+デバイスに給電します。このスイッチはIEEE 802.3at/802.3afに準拠してPower over Ethernetに必要なDC 54 Vを24 Vモジュール電源から生成し接続先の端末装置に提供します。

特長

  • 堅牢なIP67ハウジング
  • 簡単にパネル取付け
  • PoE+電源8ポート
  • ギガビットサポート
  • 最大9,720バイトのジャンボフレーム
  • 金属製ハウジング
ロゴ

基本情報

詳細情報 2701883
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 401 (C-6-2017)
GTIN 4055626004181
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2,300.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見