プログラム/コンフィギュレーションメモリ - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

類似の形状

プログラムおよびコンフィギュレーションメモリ、プラグイン、512 MB、ファンクションブロックライブラリのライセンスキー付き、例:SNMP、SQL、ワイヤレス、モーション機能など

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

PLCのファイルシステムにアプリケーションプログラムと他のファイルを格納するプログラムおよびコンフィグレーションメモリ。
更に機能ブロックライブラリをアクティベートするためのライセンスキーも含まれます。
SQL、SNMPライブラリ、Resy+などのフエニックス・コンタクトの個々の機能ブロックがライセンス化されます。
つまり、ライセンス化された機能ブロックが使用される各コントローラに課金されることを意味します。
ブロックは実行時にコントローラに保存されているライセンスを確認して有効にしたり、一定時間デモモードで実行します。
ライセンス化された機能ブロックの例:• PIDコントローラの基本制御機能、Dコンポーネントの遅延時間定数を含む• コントローラとSQLデータベースのデータ転送、テーブルへのSQL通信およびDML(Data Manipulation Language)によるイベント駆動型アクセスを含む• SMTP機能を用いてeメールを送信するITライブラリ、DHCPクライアント、DNS、FTPクライアント機能を含む• Ethernetおよびシリアルインターフェースを通じてすべての分散プラントをイベント指向で安全に低コストモニタリング
コントローラの性能データを検討し、アプリケーションに適していることを確認してください。
webMI機能を使用しない場合、ライセンスなしでプログラムとコンフィグレーションメモリを使用できるオプションもあります。

特長

  • プログラムおよびコンフィグレーションメモリ、差込み式、ファンクションブロックライブラリのライセンスキー付き
  • アプリケーションプログラムと他のファイルをPLCのファイルシステムに保存

基本情報

詳細情報 2701799
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 91 (C-6-2017)
GTIN 4046356833325
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.990 g
関税 85235190
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見