プログラム/コンフィギュレーションメモリ - SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED - 2701747

内蔵フラッシュメモリ拡張用プログラムおよびコンフィグレーションメモリ、プラグイン、2 GB、ライセンスキー付き、EMWISE EXTENDEDアプリケーションプログラム、ILC 191ME/AN Inlineコントローラで使用。
SD FLASH 2GB EMLOG(2403484)で代用可能

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

EMWISE EXTENDEDアプリケーションプログラムのプログラムとコンフィグレーションメモリ

・組込みのウェブインターフェースでコンフィグレーションとスタートアップを実行
・パルス入力最大24点
・アナログ入力最大8点
・EMpro機器を10台まで接続
・Inlineパワー測定端子台IB IL PM 3P/N/EF-PACを10台まで接続
・SQLサーバ、OPC、Modbus/TCP、CSVファイルで管理システムにデータを転送

特長

  • プログラムとコンフィグレーションメモリ、プラグイン、ライセンスキーとアプリケーションプログラムで測定装置から読取り
  • 組込みのウェブインターフェースでコンフィグレーションとスタートアップを実行
  • 最大24点のパルス入力(IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • SQLサーバ、OPC、Modbus/TCP、CSVファイルで管理システムにデータを転送
  • 最大10台のEMpro EEM-MA250/400/600エネルギーメーター
  • アナログ入力8点まで(IB IL AI 2/SF-PAC)
  • 最大10台のパワー測定端子台(IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • 必須アイテム:ILC 191 ME/AN、製品番号2700074
  • アプリケーションプログラムと他のファイルをPLCのファイルシステムに保存
  • アプリケーションプログラムのライセンスキー

基本情報

詳細情報 2701747
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 244 (C-7-2015)
GTIN 4046356809221
1個あたりの重量(梱包を含まない) 8.500 g
関税 85235190
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見