LED照明機器 - PLD M 360 W-100 695 - 2701694

LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 100 °、 色温度 5000 K、 長さ 695 mm、 M12プラグコネクタ、 照明ハウジング: 陽極酸化処理アルミニウム、 照明カバー: 光沢アクリル、 連続切換え可能、 調光、 点滅モード、 耐クーラント性および耐潤滑油性、 取付けアクセサリを含む

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

LED照明は機器の内部や機器本体に照明を当てるために設計されています。M12センサ/アクチュエータケーブルで複数の照明を接続し照明インターフェースでスイッチのオン/オフを切り替え、連続調光、点滅モードで動作させることができます。また高品質の光源を組み込んでおりオペレータへのグレアを防ぎます。

特長

  • 画期的な光源でグレアフリーの均質な照明
  • 2点のPWM入力で調光および点滅モード
  • デジタル出力でエラー表示
  • 極性反転保護、過電圧保護、温度異常上昇保護
  • SPEEDCON M12嵌合方式のセンサ/アクチュエータケーブルで連続切替え可能
  • エネルギー効率のよいLEDテクノロジと50 000時間以上のLED寿命により極めて経済的

基本情報

詳細情報 2701694
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 13 (C-8-2015)
GTIN 4046356783354
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,630.000 g
関税 94054099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見