デバイス端子台 - GE 35/1-A BU - 2701575

図は同種の別製品

デバイス端子台、 定格電圧: 630 V、 定格電流: 150 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.75 mm² - 50 mm²、 AWG: 18 - 1/0、 幅: 19.75 mm、 高さ: 44.9 mm、 色: 青、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2701575
梱包 15 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356182430
1個あたりの重量(梱包を含まない) 74.010 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見