デバイス端子台 - GE 35/2-B BU - 2701570

デバイス端子台、 定格電圧: 630 V、 定格電流: 125 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 4、 極数: 1、 断面積: 0.75 mm² - 35 mm²、 AWG: 18 - 2、 幅: 34.8 mm、 高さ: 44.9 mm、 色: 青、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 1つの端子台をねじ2個で取付け
  • 感電保護

基本情報

詳細情報 2701570
梱包 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 579 (C-1-2019)
GTIN 4046356182386
1個あたりの重量(梱包を含まない) 130.110 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見