分散I/Oデバイス - AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P - 2701535

Axioline E、デジタルI/Oデバイス、Ethernet、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続方式: 4線、デジタル出力: 4、24 V DC、2 A、接続方式: 3線式、プラスチック製ハウジング、保護等級: IP65/67

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

このAxioline E機器はEthernetネットワーク(Modbus/TCP)内で使用するために設計されています。
デジタル信号を取得して出力するために使用します。

特長

  • M12コネクタを用いたEtherNetネットワークへの接続(Dコーディング)
  • 10 Mbpsおよび100 Mbpsの伝送速度
  • M12コネクタを用いたデジタルセンサ/アクチュエータの接続(Aコーディング)
  • 状態および診断表示
  • センサ電源の短絡および過負荷保護
  • IP65/67保護
ロゴ

基本情報

詳細情報 2701535
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 197 (C-6-2017)
GTIN 4046356763837
1個あたりの重量(梱包を含まない) 480.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見