分散I/Oデバイス - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6M - 2701529

Axioline E、デジタルI/Oデバイス、EtherCAT®、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続方式: 4線、デジタル出力: 4、24 V DC、2 A、接続方式: 3線式、金属製ハウジング、保護等級: IP65/IP67

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

このAxioline E機器はEtherCAT®ネットワーク内で使用するために設計されています。
デジタル信号を取得して出力するために使用します。
その機器はシステム製造での使用向けに設計されています。
過酷な工業条件下で制御盤なしでの使用に適しています。
Axioline E機器は、例えば、ツールプラットフォーム、溶接ロボットや搬送技術などで直接使用できます。
EtherCAT®はドイツのBeckhoff Automation GmbHによりライセンス化された登録商標および特許技術です。

特長

  • M12コネクタを用いたEtherCAT®ネットワークへの接続(Dコーディング)
  • 伝送速度100 Mbps
  • M12コネクタを用いたデジタルセンサ/アクチュエータの接続(Aコーディング)
  • 状態および診断表示
  • センサ電源の短絡および過負荷保護
  • IP65/67保護
ロゴ

基本情報

詳細情報 2701529
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 169 (C-6-2019)
GTIN 4046356763783
1個あたりの重量(梱包を含まない) 708.600 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見