Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMCS 14TX/2FX-SM - 2701466

イーサネットスマートマネージドコンパクトスイッチ、10/100 Mbps RJ45ポートx14、100 Mbps FX-SCシングルモードポートx2

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

スマートマネージドコンパクトスイッチ(SMCS)は産業用アプリケーションに適したEthernetスイッチで、RJ45のFast Ethernetポートが14、SCシングルモードの光ファイバーポートが2つあります。

特長

  • ウェブベース管理、SNMP
  • 拡張温度範囲
  • VLAN
  • MRP(クライアントとマスタ)
  • SNMP
  • RSTP
ロゴ

基本情報

詳細情報 2701466
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 323 (C-6-2019)
GTIN 4046356759991
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,330.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見