Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7006/2FX-EIP - 2701419

Managed Switch 7000、6 RJ45ポート 10/100 MBit/s、2 SCマルチモード 100 Mbps、保護等級: IP20、PROFINET Conformance-Class A、EtherNet/IP™

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCPクライアント、DHCPサーバ(プールベースおよびポートベース)、DHCPオプション82
  • VLAN
  • 高速切替えRSTP
  • -40~+70℃の周囲温度
  • スリム設計
  • ウェブベース管理、SNMP
ロゴ

基本情報

詳細情報 2701419
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 327 (C-6-2019)
GTIN 4046356749749
1個あたりの重量(梱包を含まない) 990.000 g
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見