マーキングピン - BNB-TRK - 2701417

マーキングピン、 植込み、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 マーカーペン、 取付けタイプ: 差込み、 端子台幅: 7.5 mm、 印字エリア: 4 x 7.5 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2701417
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 321 (CL-2002)
GTIN 4017918060503
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.068 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見