パネルPC - BL PPC 1000 - 2701401

図は15インチディスプレイ

IP65、ファンレス産業用パネル PC(PPC)、抵抗式タッチスクリーン、エネルギー効率のよいIntel® Atom™プロセッサと2GB RAM。CompactFlash®(CF)、HDD、SSDフォーマットの大容量オプションを含む。

価格:

製品説明

BL PPC 1000はIntel® Atom™ 1.66GHz N455 CPUを搭載した設定型パネルPCで、処理能力とエネルギー効率のバランスで選ばれました。ファンレス設計と入出力機能により、BL PPC 1000は幅広い用途で使用できる製品となっています。3箇所のCOMポートで従来のRS-232デバイスを接続できます。内1点はRS-422またはRS-485プロトコル対応に設定することもできます。CompactFlash®カード、HDD、SSDの大容量オプションがあります。

特長

  • IP65(前面)IP20(背面)
  • 抵抗式タッチスクリーンLCDディスプレイ
  • カスタム指定によるコンフィグレーション可能
  • COMポートx3
  • ファンレス設計
  • エネルギー効率のあるIntel® Atom™プロセッサ
  • IP65(前面)IP20(背面)

基本情報

詳細情報 2701401
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 124 (C-8-2015)
GTIN 4046356791045
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4,318.000 g
関税 84715000
生産国 TW (台湾)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見