パネルPC - BL PPC 7000 - 2701398

図は15インチディスプレイ

IP65のタッチスクリーン付き産業用パネルPC(PPC)、エネルギー効率の良いIntel® i7プロセッサを搭載。大容量記憶装置のオプションはHDDおよびSDD形式。

価格:

製品説明

Basicline PPC 7000は強力な処理能力と高性能グラフィクスのIntel® Core™ i7-3555LEプロセッサを搭載した構成可能なパネルPCです。頑丈な設計と入出力機能により、BL PPC 7000は幅広い用途で使用できる製品となっています。COMポートが3点組込まれており旧来のRS-232装置に接続できます。COMポートの1つはRS-422またはRS-485プロトコル向けに設定することもできます。BL PPC 7000は構成可能ですが、構成済みユニットには一定の基本構成があり、BL PPC15 7000には15インチのタッチスクリーンが、BL PPC17 7000には17インチのタッチスクリーンが付属しています。どちらのモデルにも4 GBのRAMが搭載されており、CFカード、HDD、SSDを取り付けることができます。

特長

  • 高性能のIntel® Core™ i7プロセッサ
  • IP65(前面)IP20(背面)
  • COMポートx3

基本情報

詳細情報 2701398
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356826419
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.110 kg
関税 84714100
生産国 TW (台湾)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見