パネルPC - BL PPC17 7000 - 2701396

図は15インチディスプレイ

IP65の17インチタッチスクリーン付きファンレス産業用PC(PPC)。4 GB RAMの強力なIntel® i7プロセッサ。大容量記憶装置にいつでも取付け可能。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

Basicline PPC 17 7000はIntel® Core™ i7-3555LEを搭載したパネルPCで、このプロセッサは強力な処理能力と高いグラフィクス性能で選ばれています。頑丈な設計と入出力機能により、BL PPC17 7000は幅広い用途で使用できる製品となっています。COMポートが3点組込まれており旧来のRS-232装置に接続できます。内1点はRS-422またはRS-485プロトコル対応に設定することもできます。BL PPC17 7000には17インチのタッチスクリーンが付属しています。BL PPC17 7000には4 GBのRAMが搭載されており(16 GBまで拡張可能)、CFカード、HDD、SSDを取り付けることができます。

特長

  • 強力なIntel® Core™ i7-3555LEプロセッサ
  • IP65(前面)IP20(背面)
  • COMポートx3

基本情報

詳細情報 2701396
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812917
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.800 kg
関税 84714100
生産国 TW (台湾)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見