パネルPC - BL PPC15 3000 - 2701393

IP65の15インチタッチスクリーン付きファンレス産業用PC(PPC)。エネルギー効率の良いIntel® Celeron®デュアルコアプロセッサ。大容量記憶装置にいつでも取付け可能。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

BL PPC 3000は2.2 GHzのIntel® Celeron® 1020Eプロセッサを搭載した設定型パネルPCで、処理能力、グラフィクスの性能、エネルギー効率のバランスがよいためにこのプロセッサが選ばれました。頑丈な設計と入出力機能により、BL PPC 7000は幅広い用途で使用できる製品となっています。3箇所のCOMポートで従来のRS-232デバイスを接続できます。COMポートの1つはRS-422またはRS-485プロトコル向けに設定することもできます。BL PPC 7000は構成可能ですが、構成済みユニットには一定の基本構成があり、BL PPC15 7000には15インチのタッチスクリーンが、BL PPC17 7000には17インチのタッチスクリーンが付属しています。どちらのモデルにも4 GBのRAMが搭載されており、CFカード、HDD、SSDを取り付けることができます。

特長

  • 強力で効率的なデュアルコアIntel® Celeron®プロセッサ
  • IP65(前面)IP20(背面)
  • COMポートx3

基本情報

詳細情報 2701393
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812887
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.500 kg
関税 84714100
生産国 TW (台湾)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見