直列端子 - IB IL 24 PWR IN/R-XC-PAC - 2701298

インラインパワー端子台またはブースト端子台、過酷な条件に対応する仕様、アクセサリ一式(プラグコネクタおよびマーキングエリア)、DC 24 V、ヒューズなし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
極ジャンパ UL の最大通電容量に達すると、この端子台を使って通信パワーに再供給することができます。
これを行うには、24 V DC電圧(U24V)を端子台に印加します。通信パワー(UL)およびアナログ端子(UANA)用供給電圧がこの電圧から生成されます。
さらに、端子台は24 V DC主電圧(UM)と24 V DCセグメント電圧(US)の供給を可能にします。
特長
- Inlineステーションの低レベル信号に必要な電圧24 V DCをすべて供給
- 診断表示

特長

  • Inlineステーションの低レベル信号に必要な電圧24 Vをすべて供給
  • 状態および診断表示
  • 過酷な環境下で使用可能
  • 拡張温度範囲は-40°C~ +70℃(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
  • コーティングプリント基板

基本情報

詳細情報 2701298
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 136 (C-6-2017)
GTIN 4046356735704
1個あたりの重量(梱包を含まない) 192.000 g
関税 85389091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見