産業用PC - VL BPC 1001 - 2701290

IP20のファンレスValueline® 産業用ボックスPC(BPC)、エネルギー効率のよいIntel® Atom™ プロセッサと2  GB RAMを搭載。CompactFlash®カードの取付けとオペレーティングシステムのインストールに対応。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

コンパクトなフォームファクタで構成された産業用ボックスPC(BPC)は壁掛け型またはDINレール取付け可能です。VL BPC 1001にはエネルギー効率のよいIntel® Atom™プロセッサが搭載されており、2 GBのRAMとファンレス設計が組合わされています。CompactFlash®スロットがあり、オペレーティングシステムのインストールに対応します。

特長

  • 産業用アプリケーション向けファンレス設計
  • エネルギー効率のあるIntel® Atom™プロセッサ
  • 壁面またはDINレールに取付け
  • 省スペースな形状
  • IP20保護
  • 周囲動作温度0~50℃

基本情報

詳細情報 2701290
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 113 (C-8-2015)
GTIN 4046356740661
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.860 kg
関税 84714100
生産国 TW (台湾)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見