ソフトウェア - VISU+ 2 RT-D 512 AD - 2701272

アラーム送信機能を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は512バイトに制限されています。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもサポートされています。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 表示、トレンド表示、アラーム管理のSCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)全機能
  • OPCおよび2つのダイレクトドライバで制御カプリング
  • ドライバからコントローラに直接接続(例:Siemens S7に)またはModbus/TCPおよびModbus/RTU経由で接続
  • データロギング、トレンド表示、レシピ管理
  • スクリプトはVBAおよびILで作成可能
  • 異なるサイズの装置やモニタで1つの設計を使用する汎用性のあるプロセスダイアグラム
  • Unicodeサポートとオンライン選択で多言語ソフトウェアとプロジェクト
  • ユーザー管理によるアクセス保護
ロゴ

基本情報

詳細情報 2701272
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356731096
1個あたりの重量(梱包を含まない) 81.000 g
関税 85234910
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見